PSR-MIS 비접촉식 안전 스위치는 비용 최적화된 안전 솔루션을 제공합니다. 이 시리즈의 안전 스위치는 이동식 가드의 모니터링을 위해 검증된 마그네틱 스위칭 원리를 사용하며, 설치가 간편합니다.
PSR-MIS-C-A-R
-
세이프티 스위치 액추에이터
1533276
비접촉식 안전 스위치, 강화 액추에이터, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 원형 설계
제품의 세부 정보
cETL
승인 ID: Industrial componentFunctional Safety
승인 ID: Z10029429 0060 Rev01호환 가능한 제품
이점
비용 최적화된 안전 스위치
시험 사용 및 테스트를 거친 마그네틱 스위칭 원리
원형 설계
스위칭 거리 증가를 위한 강화 액추에이터