RFC 480S PN 4TX
-
세이프티 컨트롤러
2404577
원격 필드 컨트롤러, 4 x 10/100/1000 Ethernet, 통합 PROFIsafe 세이프티 컨트롤러가 있는 PROFINET 컨트롤러, PROFINET 장치, IP20 보호 수준, 플러그타입 파라미터화 메모리 있음
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | Remote Field Controller |
| 설계 | Stand-alone |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 예 |
| 운영 체제 | Windows® Embedded Compact 7 |
| 프로세서 | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2.4 GHz (Dual-Core) |
| Arm®Cortex®-A9 800 MHz (세이프티) | |
| Arm®Cortex®-A8 600 MHz (세이프티) | |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 프로그램 메모리 | 타입 16 Mbyte |
| 보존적 데이터 저장소 | 2 Mbyte |
| 데이터 저장소 | 32 Mbyte |
| 제어 작업의 수 | 16 |
| PROFINET | |
| 장치 기능 | PROFINET 컨트롤러, PROFINET 장치 |
| 업데이트 속도 | 최소 1 ms |
| 지원 장치 수 (PROFINET-Controller) | 최대 256 |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 예 |
| 이중화 기능 | 아니오 |
| 세이프티 기능 | 예 |
| 기능 | |
| 프로그래밍 도구 | PC Worx |
| 지원 프로그래밍 언어 | IL(명령 목록) |
| 기호 순서도(SFC) | |
| 래더 다이어그램 ( LD ) | |
| 기능 블록 다이어그램(FBD) | |
| 구조화된 텍스트(ST) | |
| 시스템 요구 사항 | |
| 진단 도구 | DIAG+, 버전 2.00 이상 |
| 애플리케이션 인터페이스 | TCP/IP 소켓을 통한 장치 드라이버 인터페이스 |
| 전력 소모량 | 타입 25 W (팬(fan) 모듈 없음) |
| 최대 35 W (팬(fan) 모듈 있음) | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 타입 24 W (팬(fan) 모듈 없음) |
| 타입 24 W (팬(fan) 모듈 없음) | |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 전원 공급 연결 | 스크류 단자대, 플러그-인 |
| 일반 전류 소모량 | 1 A |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 통합됨(배터리 백업) |
| COMBICON 커넥터 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 웹 서버 | 아니오 |
| USB | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | USB 타입 A, 수 커넥터 |
| Ethernet | |
| 버스 시스템 | RJ45 |
| 인터페이스 수 | 4 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps (100 Mbps(LAN 3.1 및 LAN 3.2), 1000 Mbps(LAN 1, LAN 2)) |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 깊이 | 122 mm / 182 mm / 173 mm (팬 모듈 없음) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (팬 모듈 있음) | |
| 색상 | 무연탄 회색 (RAL 7016) |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | 최대 e |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 최대 3 |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| SIL CL(Safety Integrity Level Claim Limit) | 최대 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (제조업체 선언문 (not evaluated by UL)) |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 60 °C 해수면 기준 최대 2000 m (팬(fan) 모듈이 있는 경우에만 40 °C부터 가능) |
| 0 °C ... 55 °C 해수면 기준 2000 m ... 3000 m (팬(fan) 모듈만 있음) | |
| 0 °C ... 50 °C 해수면 기준 3000 m ... 4000 m (팬(fan) 모듈만 있음) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격(작동) | 20g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따름) |
| 충격(보관/운송) | 20g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동(작동) | 1g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6에 따름) |
| 진동(보관/운송) | 1g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6에 따름) |
| 기압(작동) | 60 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 4000 m) |
| 기압(보관/운송) | 58 kPa ... 108 kPa (해발고도 최대 4500 m) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2404577 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRAABC |
| GTIN | 4055626443966 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 3,274.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3,249 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 270b9246-7fae-46dd-a74d-6402848075fd |
호환 가능한 제품
-
-
RFC FAN MODULE - 팬 2404085
-
PC WORX DEMO - 프로그래밍 소프트웨어 2985725
-
PC WORX PRO LIC - 프로그래밍 소프트웨어 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - 퀵 스타트 가이드 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - 퀵 스타트 가이드 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - 프로그래밍 소프트웨어 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - 프로그래밍 소프트웨어 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - 프로그래밍 소프트웨어 2700442
-
SD FLASH 512MB - 프로그램/구성 메모리 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - 프로그램/구성 메모리 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 프로그램/구성 메모리 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - 프로그램/구성 메모리 2701801
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - 프로그램/구성 메모리 2701190
이점
Convenient operation via the touch display
Modern communication with SCADA systems, thanks to OPC UA
Communication in up to three separate subnets
Rapid processing of CPU-intensive applications
Operation of devices with the latest PROFIsafe profile