SACC-M12MSB-5PL - 커넥터
SACC-M12MSB-5PL
-
커넥터
1812411
커넥터, M12
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
마운팅
마운트 타입
M12
제품 속성
제품 타입
원형 커넥터(케이블측)
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
3
전기적 속성
정격전압 U
N
48 V AC
60 V DC
정격전류 I
N
4 A
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
상용 데이터
항목 번호
1812411
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
250 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AF2CFA
GTIN
4067923447479
개당 중량(패키지 포함)
13.3 g
개당 중량(패키지 제외)
13.3 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400