SACC-E-MS-3CON-M16/0,5 SCOX - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1239861

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 3-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz 전선, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품