SACC-E-M12MSS-3P-M16/1,5 PEX - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1238249

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 전원, 3-핀, 핀, 직선, M12, S-코딩, 개별 선, 케이블 길이: 1.5 m, 1.31 mm2, PP litz 전선, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

컴팩트 장치용: 제한된 공간에서 높은 전력 전송
산업 인프라 애플리케이션용
S-코딩으로 인한 오접속 방지
즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결