SACB-8/16-L-10,0PVC FB - 분배 박스
1555554

센서/액추에이터 박스, M12 소켓, 8개 슬롯, 5핀, 이중 점유, 상태 표시기: 예, pnp, 마스터 케이블 연결: 고정 연결 180°, PVC, 케이블 길이: 10 m, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
공간 절약: 1개의 슬롯에 2개의 센서를 연결할 수 있는 분배기 박스