SAC-5P-MSB SCO/900/...
-
버스 시스템 케이블
1537996
버스 시스템 케이블, INTERBUS (16 Mbps), 5-핀, PUR 할로겐-프리, 녹색 RAL 6017, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: B, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 5 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | B |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 버스 시스템 | INTERBUS |
| 신호 타입/카테고리 | INTERBUS, 16 Mbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 16 Mbps |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 핀 할당 | |
| 접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 (커넥터) | YE (DO) |
| 2 (커넥터) | GN (DO) | |
| 3 (커넥터) | GY (DI) | |
| 4 (커넥터) | PK (DI) | |
| 5 (커넥터) | BN (GND) | |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON |
| 핀 수 | 5 |
| 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 타입 | B (역) |
| 연결 2 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m) |
| INTERBUS [900] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 70 kg/km |
| 핀 수 | 6 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | INTERBUS [900] |
| 전선 구조 | 3 x 2 x 0.22 mm² |
| 신호 속도 | 0.66 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 3x 2x 0.22 mm² |
| 외부 케이블 직경 | 8.00 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6017 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 배선, 색상 | 녹색-노란색, 흰색-갈색, 회색-핑크색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 3개의 쌍 |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 커플링 저항 | < 250.00 mΩ/m (30 MHz의 경우) |
| 루프 저항 | ≤ 159.80 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 120 Ω ±20 % (64 kHz의 경우) |
| 100 Ω ±15 % (1MHz 있음) | |
| 케이블 용량 | ≤ 60 nF/km (800 Hz의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | 250 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
| 테스트 전압 코어/코어 | 1500 Vrms |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 1000.00 Vrms |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 7,5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 15 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 60 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 120 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 120 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 1.6 m/s, 가속화: 3.2 m/s² |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz의 경우) |
| ≥ 59 dB (1MHz 있음) | |
| ≥ 55 dB (2 MHz의 경우) | |
| ≥ 50 dB (4 MHz의 경우) | |
| ≥ 46 dB (8 MHz의 경우) | |
| ≥ 44 dB (10 MHz의 경우) | |
| ≥ 41 dB (16 MHz) | |
| ≥ 40 dB (20 MHz의 경우) | |
| 차폐 감쇠 | ≤ 15 dB/km (256 kHz의 경우) |
| ≤ 24 dB/km (772 kHz의 경우) | |
| ≤ 27 dB/km (1MHz 있음) | |
| ≤ 52 dB/km (4 MHz의 경우) | |
| ≤ 84 dB/km (10 MHz의 경우) | |
| ≤ 112 dB/km (16 MHz) | |
| ≤ 119 dB/km (20 MHz의 경우) | |
| 내염성 | VDE 0472, Part 4, 테스트 타입 B에 따름 |
| IEC 60332-1에 따름 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 항목 번호 | 1537996 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CKB |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.632 kg CO2e |