FL MGUARD RS4004 TX/DTX
-
라우터
2701876
제품의 세부 정보
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 120.6 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 색상 | 은색 |
| 하우징 소재 | 금속 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 공급 전압, 데이터 전송, 오류, 링크, 활동 |
| 채널 수 | 6 (RJ45 포트) |
| 신호 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 추가 텍스트 | 전기적으로 절연되지 않음 |
| VPN - 해제 버튼 | |
| 연결 타입 | 옵션으로 24 V DC/250 mA 연결 가능 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | HTTPS 지원 필요 |
| 신호 접점 | |
| 제어 전압 | 24 V DC (일반) |
| 제어 전류 | 250 mA (단락-회로 방지) |
| 제품 타입 | DIN 레일용 보안 라우터 |
| 설계 | Stand-alone |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | 인텔리전트 방화벽, 통합 4-포트 매니지드 스위치, 10개 터널용 옵션 VPN(추가 라이센스가 있는 경우 최대 250개 터널용), CIFS 무결성 모니터링(옵션), 금속 하우징 및 SD 메모리 카드용 슬롯이 있는 라우터, 확장된 온도 범위, 고성능 방화벽/VPN: 최대 124 Mbps/40 Mbps |
| 데이터 무결성 | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| 필터링 | MAC 및 IP 주소, 포트, 프로토콜 |
| 방화벽 데이터 처리량 | 최대 130 Mbps (라우터 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량) |
| 최대 61 Mbps (스텔스 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량) | |
| 방화벽 규칙 | 모든 기능을 갖춘 구성 가능한 상태 기반 검사 방화벽 |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 지원 | 서버 또는 릴레이 에이전트 |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | 프로토콜 802.2 |
| NTP(Network Time Protocol) 클라이언트 | 클라이언트 |
| 원격 Syslog 로깅 | 외부 서버 |
| 라우팅 | 표준 라우팅, NAT, 1:1-NAT, 포트 전송 |
| 보호 | IP 스누핑, DoS 및 Syn Flood Protection |
| 암호화 방법 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| VPN(Virtual Private Network) 처리량 | 최대 42 Mbps (라우터) |
| 로컬 진단 | P1, P2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED |
| 포트당 1 LED 링크 액티브 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
| 공급 전압 범위 | 11 V DC ... 36 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 최대 전류 소모량 | 180 mA (로드되지 않은 출력) |
| 일반 전류 소모량 | 100 mA (US = 24 V DC) |
| Ground connection | Via DIN rail and/or COMBICON (optional) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 상태 표시 | LED:P1, P2, 결함, 상태, 오류, LAN, WAN |
| 항목 번호 | 2701876 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN311 |
| GTIN | 4046356869331 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 907.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 902 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 57ae4f85-9b2e-402d-b3c6-f57663467f11 |
호환 가능한 제품
-
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - 라이센스 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - 라이센스 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - 라이센스 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - 라이센스 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - 라이센스 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - 라이센스 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 소프트웨어 2981974
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
이점
중앙 관리 도구
최고 수준의 보안
최고 수준의 성능