RF-12S1N8AA200 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1607279

연결 방법

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 신호, 각진 고정, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 소켓, 축방향 O-링, 차폐: 예, 플랜지 치수: 26 mm x 26 mm, 핀 수: 12, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: RF, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품