FUSE SB 2,5A - 교체 퓨즈
FUSE SB 2,5A
-
교체 퓨즈
1209062
안전, 유휴, 2.5 A
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
퓨즈
전기적 속성
정격 전압
250 V
퓨즈
2.5 A slow-blow(T)
치수
치수
5 x 20 mm
상용 데이터
항목 번호
1209062
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH323Y
GTIN
4046356148078
개당 중량(패키지 포함)
7.1 g
개당 중량(패키지 제외)
5.1 g
관세 번호
85361010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27142001
ECLASS-15.0
27142001
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.431 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말