UM72-16REL/FT2/MCVR - 릴레이 모듈
UM72-16REL/FT2/MCVR
-
릴레이 모듈
2900186
일반적인 순차 제어를 위한 최소 16개의 릴레이가 있는 VARIOFACE 모듈
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
릴레이 모듈
기계적 서비스 수명
10
8
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염도
2
전기적 속성
정격 절연 전압
50 V
정격 서지 전압
0.5 kV (기본 절연)
입력 데이터
공칭 입력 전압 U
N
24 V DC
입력 전압 범위(U
N
참조)
0.8 ... 1.1
일반 입력 전류(U
N
시)
10 mA (릴레이당)
일반 응답 시간
3 ms
일반 해제 시간
4 ms
보호 회로
환류 다이오드; 댐핑 다이오드
극성 보호; 극성 보호 다이오드
작동 전압 표시
노란색 LED
상태 표시/채널
노란색 LED
출력 데이터
스위칭
접점 유형
이중 접점, 1개의 전환 접점
접점 소재
팔라듐-루테늄, 경질 금도금
최대 스위칭 전압
24 V AC (48 V DC)
최소 스위칭 전압
100 µV
제한 연속 전류
2 A
최대 돌입 전류
2 A
연결 데이터
COMBICON 연결
연결 타입
스크류 연결
단선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
28 ... 16
시그널링
상태 표시 있음
예
치수
폭
147 mm
높이
90 mm
깊이
70 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
표준 및 규정
표준/규정
DIN EN 50178
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2900186
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
DK61AY
GTIN
4046356502276
개당 중량(패키지 포함)
283 g
개당 중량(패키지 제외)
283 g
관세 번호
85364190
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말