PR1-RSP3-LDP-24DC/21 - 릴레이 모듈
2834407

스프링 케이지 연결방식의 사전 조립된 릴레이 모듈, 구성품: 릴레이 베이스, 전원 접점 릴레이, 플러그-인 디스플레이/간섭 억제 모듈 및 고정 브래킷. 입력 전압: 24 V DC, 1개의 전환 접점, 10 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

코일 및 접점측 간 안전 절연
1/3단 릴레이 베이스를 사용한 논리적 접점 배열
밀폐 릴레이로 인한 작동 안정성