PLC-RSP- 24DC/ 1/SEN
-
릴레이 모듈
2967361
PLC 센서 릴레이, 구성: 스프링 케이지 연결방식 PLC-BSP...SEN 기본 단자대 및 전원 접점이 있는 플러그타입 미니어처 릴레이, DIN 레일 NS 35/7.5에 조립용, 1개의 N/O 접점, 입력 전압 24 V DC
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 릴레이 모듈 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 2x 107 싸이클 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 3 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 01.04.2026 |
| 테스트 전압 (권선/접점) | 4 kV AC (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 코일측 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 9 mA |
| 일반 응답 시간 | 5 ms |
| 일반 해제 시간 | 8 ms |
| 보호 회로 | 댐핑 다이오드, 극성 보호 다이오드 |
| 작동 전압 표시 | 예 |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자대 사이에 분리판 PLC-ATP를 설치해야 합니다. 그런 다음 FBST 8-PLC... 또는 ...FBST 500...을 사용해 전위 브리징을 수행해야 합니다.) |
| 최소 스위칭 전압 | 12 V AC/DC |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 최대 돌입 전류 | 요청 시 |
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC용) | |
| 18 W (60 V DC용) | |
| 23 W (110 V DC용) | |
| 40 W (220 V DC용) | |
| 1500 VA (250 V AC용) | |
| 코일부 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 접점측 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN EN 50178/VDE 0160(관련 부품의 경우) | |
| IEC 60255/DIN VDE 0435(관련 부품의 경우) | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2967361 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 판매 키 | 08 |
| 제품 키 | DK622A |
| GTIN | 4017918165215 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 31.65 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 31.65 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.