PLC-BSC-230UC/ 2/SEN - 릴레이 소켓
PLC-BSC-230UC/ 2/SEN
-
릴레이 소켓
2966456
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
릴레이 버젼
제품군
PLC-INTERFACE
입력 데이터
보호 회로
브리지 정류기
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 2.5 mm²
0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰)
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN 페룰)
AWG 케이블 사이즈
26 ... 14
조임 토크
0.6 Nm ... 0.8 Nm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2966456
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
판매 키
08
제품 키
DK6211
GTIN
4017918160135
개당 중량(패키지 포함)
28.79 g
개당 중량(패키지 제외)
28.79 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
REL-MR- 60DC/21
-
단일 릴레이
2961118
REL-MR- 60DC/21AU
-
단일 릴레이
2961134
제품 도움말