QUINT-DIODE/48DC/40
-
이중화 모듈, 보호 코팅 있음
2866585
QUINT-DIODE/48DC/40 이중화 모듈
제품의 세부 정보
| DC 작동 | |
| 입력 전압 | 48 V DC (UN) |
| < 60 V DC (Umax) | |
| 입력 전압 범위 | 10 V DC ... 60 V DC |
| DC 입력 전압 범위 | 10 V DC ... 60 V DC |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 극성 역전 방지 | 예, < 120 V |
| 정격 입력 전류(IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| 최대 전류 Imax | 2x 19 A (40°C에서 6 mm²) |
| 1x 39 A (40°C에서 6 mm²) | |
| 2x 16 A (60°C에서 6 mm²) | |
| 1x 32 A (60°C에서 6 mm²) | |
| 2x 27 A (40°C에서 10 mm²) | |
| 1x 54 A (40°C에서 10 mm²) | |
| 2x 21 A (60°C에서 10 mm²) | |
| 1x 43 A (60°C에서 10 mm²) | |
| 2x 30 A (40 °C에서 16 mm²) | |
| 1x 60 A (40 °C에서 16 mm²) | |
| 2x 24 A (60°C에서 16 mm²) | |
| 1x 48 A (60°C에서 16 mm²) | |
| 정격 입력 전류(IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| 최대 전류 Imax | 2x 17 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 40°C에서 6 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) |
| 1x 35 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 40°C에서 6 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 2x 14 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 60°C에서 6 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 1x 28 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 60°C에서 6 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 2x 24 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 40°C에서 10 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 1x 49 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 40°C에서 10 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 2x 19 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 60°C에서 10 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 1x 39 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 60°C에서 10 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 2x 27 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 40°C에서 16 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 1x 54 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 40°C에서 16 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 2x 22 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 60°C에서 16 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 1x 44 A (폭발 위험이 있는 환경의 경우 60°C에서 16 mm²: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 트랜션트 서지 보호 | Transil 다이오드 |
| 전압 강하, 입력/출력 | 약 0.7 V |
| 효율성 | > 97 % |
| 정격 출력 전압 | 47.3 V DC (입력/출력 전압 강하, 48 V ... 0.7 V ) |
| 정격 출력 전류(IN) | 40 A |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | 28 W |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 6 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 최대 조임 토크 | 1.5 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 6 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 최대 조임 토크 | 1.5 Nm |
| 절연 전압 출력 / PE | 1 kV |
| 절연 전압 입력 / PE | 1 kV |
| 제품 타입 | 이중화 모듈 |
| 제품군 | QUINT DIODE |
| LED | 아니오 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 폭 | 62 mm |
| 높이 | 84 mm |
| 깊이 | 102 mm |
| 수평 간격 | 3.4 Div. |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 5 mm / 5 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 20 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 가로 및 세로 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 타입 | AIMg(후드), GD-ZnAICu(냉각 장치) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 경감, -25 ~ 60°C) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 30g, 18 ms, IEC 60068-2-27에 따름 |
| 진동 (동작) | 3 Hz ... 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm, 15 Hz ... 100 Hz, 2.3g, IEC 60068-2-6에 따름 |
| 온도 코드 | T4 (70 °C) |
| EN 60079-15에 따른 적합성 선언 | II 3 G Ex nA II T4 X |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| 준수/인증 | |
| ATEX | II 3 G Ex nA II T4 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 항목 번호 | 2866585 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMRP44 |
| GTIN | 4046356494458 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 679 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 679 g |
| 관세 번호 | 85049090 |
| 원산지 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |