안전 이중화 시스템은 서로 디커플링된 두 개의 전원 공급 장치를 병렬 연결한 것입니다. 시스템 가용성을 더욱 향상시키기 위해 ESSENTIAL·DIODE는 다이오드로 디커플링하는 솔루션을 제공합니다.
PS-EE-2G-DIODE/12-48DC/2X20/SC
-
이중화 모듈
1584246
이중화 모듈 ESSENTIAL DIODE, DIN 레일 마운팅, 12 V DC ... 48 V DC, 2x 20 A DC
제품의 세부 정보
| 정격 입력 전압 범위 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 입력 전압 범위 | 10 V DC ... 60 V DC |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 정격 입력 전류(IN) | 2x 20 A DC (-20 °C ... 45 °C) |
| 1x 40 A DC (-20 °C ... 45 °C) | |
| 극성 역전 방지 | 예, < 60 V |
| 전압 강하, 입력/출력 | 타입 0.8 V |
| 트랜션트 서지 보호 | 배리스터 |
| 효율성 | ≥ 94 % (≥ 12 V DC) |
| ≥ 96 % (≥ 24 V DC) | |
| ≥ 98 % (≥ 48 V DC) | |
| 정격 출력 전압 | UIn - 0,8 V |
| 정격 출력 전류(IN) | 40 A |
| 경감 | 45 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² (권장) | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² (권장) | |
| 단선(AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| 스트리핑 길이 (starr/flexibel) | 8 mm (단선/연선/플라스틱 슬리브가 없는 페룰) |
| 스트리핑 길이 (Aderendhülse) | 11 mm (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) |
| 조임 토크 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 연선 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (권장) | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (권장) | |
| 단선(AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| 스트리핑 길이 (starr/flexibel) | 10 mm (단선/연선/플라스틱 슬리브가 없는 페룰) |
| 스트리핑 길이 (Aderendhülse) | 13 mm (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) |
| 조임 토크 (EU) | 1.2 Nm ... 1.5 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| 스트리핑 길이 (starr/flexibel) | 10 mm (단선/연선/플라스틱 슬리브가 없는 페룰) |
| 스트리핑 길이 (Aderendhülse) | 99 mm (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | DC OK(녹색) |
| 신호 임계값 | Input1 OK (LED가 녹색으로 켜짐) |
| Input2 OK (LED가 녹색으로 켜짐) | |
| 신호 출력 릴레이 13/14 | |
| 연결 라벨링 | 3.1, 3.2 |
| 스위치 접점(플로팅) | N/O 접점 |
| 디지털 | 30 V DC |
| 1 A | |
| 신호 옵션 | 이중화 OK |
| 신호 출력 릴레이 23/24 | |
| 연결 라벨링 | 3.3, 3.4 |
| 스위치 접점(플로팅) | N/O 접점 |
| 디지털 | 30 V DC |
| 1 A | |
| 신호 옵션 | 이중화 OK |
| 절연 전압 입력/출력 | 500 V AC |
| 절연 전압 입력, 출력/하우징 | 500 V AC |
| 제품 타입 | 이중화 모듈 |
| 제품군 | ESSENTIAL DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1970508 h (25 °C) |
| > 1241638 h (40 °C) | |
| > 1059225 h (45 °C) | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 124 mm |
| 깊이 | 126 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 10 mm / 10 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 30 mm / 30 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 10 mm, 세로 30 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 소재 | 알루미늄(AlMg3) / 강판, 아연 도금 |
| 풋 래치 소재 | 강판, 아연 도금 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C (경감: > 45°C; 2.5%/K ) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m ,경감: 10 %/1000 m) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 고온 건조 (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| 고온 다습 주기적 (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| 저온 (IEC 60068-2-1) | - 25 °C (16 h) |
| 진동(작동) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 전기 안전성 | |
| 표준 명칭 | 전기 안전성 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB 인증제도 | |
| 마킹 | CB 인증제도(IEC 61010-1, IEC 61010-2-201, IEC 62368-1) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2019 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 0.5 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) | |
| 출력 | 0.5 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 150 kHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 1584246 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMB543 |
| GTIN | 4067923078161 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 479 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 410 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 16.11 kg CO2e |