UEG 20-GR/230/2/SO1 - 정류기 모듈
UEG 20-GR/230/2/SO1
-
정류기 모듈
2757801
정류기 모듈, 배리스터 보호 회로 있음, 작동 전압 230 V AC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
다이오드 모듈
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리
과전압 카테고리
II
오염도
2
전기적 속성
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
정격 절연 전압
250 V
치수
폭
70 mm
높이
20 mm
깊이
79.5 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
표준 및 규정
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
표준/규정
DIN EN 50178: 1998-04
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2757801
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK66MY
GTIN
4017918242367
개당 중량(패키지 포함)
58.66 g
개당 중량(패키지 제외)
58.6 g
관세 번호
85044083
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151504
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말