최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
EMG 17-GR/230/1 - 정류기 모듈
EMG 17-GR/230/1
-
정류기 모듈
2949428
정류기 모듈, 배리스터 보호 회로 있음, 작동 전압 230 V AC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
다이오드 모듈
절연 특성
오염도
2
전기적 속성
정격 절연 전압
300 V
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
치수
폭
17.5 mm
높이
75 mm
깊이
102 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 55 °C
승인
CE
인증
CE 인증
참고
및 EN 61326
EMC 데이터
저전압 지침
저전압 지침 준수
마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2949428
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK66ZZ
GTIN
4017918083809
개당 중량(패키지 포함)
90.4 g
개당 중량(패키지 제외)
87.94 g
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말