RC-17P1N12C263
-
후면부 패널 피드스루
1601329
M23, 후면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 신호, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 17, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 단자, 반지름 방향 O-링, 4x M2.5, 최대 패널 두께: 2.5 mm, 케이블 직경 범위: 5.5 mm ... 6.5 mm, 코딩: N