RC-12S2N12C164 - 후면부 패널 피드스루
1599808

M23, 후면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 신호, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 카운터 방향, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 플랫 개스킷, 최대 패널 두께: 2.5 mm, 케이블 직경 범위: 6.5 mm ... 7.5 mm, 코딩: N

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품