RC-Z2410 - 케이블 글랜드
RC-Z2410
-
케이블 글랜드
1604481
케이블 글랜드, 차폐: 아니오, 케이블 직경 범위: 10 mm ... 14 mm, 시리즈: RM
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 스크류 글랜드
시리즈
RM
스크류 연결 타입
IP65 이중 브래킷
차폐
아니오
Pg 스크류 연결
M20 x 1.5
소재 사양
하우징 소재
니켈 도금 황동
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
10 mm ... 14 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
상용 데이터
항목 번호
1604481
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRAFT
GTIN
4046356249553
개당 중량(패키지 포함)
33.46 g
개당 중량(패키지 제외)
33.46 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ETIM
ETIM 9.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
d9106d49-44ba-4e1a-aa4d-157640e76ca5
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말