MCR 기술 및 신호용 서지 보호
PT-IQ-EX-L-PP - 격판
PT-IQ-EX-L-PP
-
격판
2905023
PT-IQ-EX 시스템에서 컨트롤러 및 서지 보호 간 50 mm의 간극을 확보하기 위한 NS-35/7,5 DIN 레일용 격판
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
소재 사양
색상
파란색 (RAL 5015)
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
절연 소재
FR4-21
하우징 소재
FR 4-21
치수
치수 도면
폭
1 mm
높이
138.7 mm
깊이
77.2 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
2905023
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL2152
GTIN
4046356913058
개당 중량(패키지 포함)
24.7 g
개당 중량(패키지 제외)
24.7 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27171592
ECLASS-15.0
27171592
ETIM
ETIM 10.0
EC002497
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
0.449 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말