PST 1,3/16-5,0 - male 스트립
1933325

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 5 mm
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

male 스트립, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A (사용 플러그에 따라 다름), 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 16, 행 수: 1, 핀 수: 16, 연결 수: 16, 제품군: PST 1,3/..-V, 간격: 5 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 플러그인 시스템: COMBICON PST 1,3, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 최대 전류는 사용된 플러그에 따라 다릅니다. 2개의 전류 값 중 작은 값을 플러그와 핀 스트립에 적용해야 합니다. 핀 스트립은 고내열성 플라스틱으로 제작되어 리플로우 공정에 적합합니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

웨이브 및 리플로우 솔더링 공정에 적합
모든 COMBICON 핀 스트립 커넥터를 위한 최적의 핀 형상