PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
확장 모듈
2981525
TBUS 인터페이스를 사용한 1-채널 접점 확장 장치, 4개의 N/O 접점, 1개의 시그널링 전류 경로, 1개의 확인 전류 경로, 오프 지연 기능 포함, 0.5초 ... 38초부터 설정 가능, Cat. 3, EN ISO 13849에 따른 PL e 등급, 폭: 22.5 mm, 플러그형 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 3/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
각각 4개의 사용 가능 경로, 1개의 신호 경로 및 1개의 확인 전류 경로 있음, 모두 드롭아웃 지연 있음
1-채널 제어