PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B
-
세이프티 릴레이
2981499
세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어, 마그네틱 스위치 및 라이트 그리드용, 최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e, EN ISO 13849에 따름, 2개의 N/O 접점, TBUS 인터페이스, 자동 또는 수동 활성화, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
TBUS-버스 확장이 있는 모듈형 시스템
비상 정지 및 안전 도어 모니터링과 라이트 그리드 평가용
2개의 사용 가능 전류 경로, 1개의 신호 전류 경로
1-채널 및 2-채널 제어