PSR-SPP- 24DC/ESP4/2X1/1X2
-
세이프티 릴레이
2981017
세이프티 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션용, EN 50156, DNV 및 EN ISO 13849에 따라 승인됨, 비상 정지 및 안전 도어 모니터링, 1-채널, 2개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 신호 접점, 폭: 22.5 mm, 플러그-인 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
1-채널 제어
안전 절연
돌입 전류 감소 있음, 따라서 페일세이프 컨트롤러 커플링에 적합(PSR-ESP4)