PSR-SCP- 24DC/SIM4
-
세이프티 릴레이
2981936
세이프티 릴레이 PSR-SDC4에 연결하기 위한 NC/NO 접점이 있는 스위치 또는 여러 개의 세이프티 센서를 연결하기 위한 인터페이스 모듈, 스크류 연결방식
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
4개의 2-채널 N/O 또는 N/C 접점 입력
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 3/PL d, IEC 61508에 따른 SIL 2(PSR-SDC4 마스터와 함께 사용)
세이프티 센서의 스위칭 상태 평가를 위한 4개의 PLC 진단 출력
관련 센서/스위치용 상태 표시기로 사용되는 4개의 LED
PSR-TBUS 연결