PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - 커플링 릴레이
2700589

커플링 릴레이, SIL3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션용, 디지털 출력 신호를 I/O에 연결, 2개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 디지털 신호 출력, 안전 상태 차단 애플리케이션, 테스트 펄스 필터, 플러그타입 푸쉬-인 단자대

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
EN 50205에 따른 강제 유도 접점
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
클래스 I, 영역 2 애플리케이션용으로 승인됨
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
단일 장치에서 수동 모니터링 및 자동 활성화
장치 내부 잠금 장치가 있는 자체 조절
컨트로러 테스트 펄스의 필터링으로 인한 긴 서비스 수명
2 개의 사용 가능 전류 경로, 1 개의 디지털 신호 출력
전기 절연 및 전력 적용을 위해 페일세이프 컨트롤러의 디지털 출력 신호를 I/O 장치(밸브 등)에 커플링
PCB의 보호 코팅을 통한 부식 방지