PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP - 커플링 릴레이
1086946

커플링 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션용, 디지털 출력 신호를 I/O에 연결, 2개의 독립적으로 제어 가능한 사용 가능 전류 경로, 2개의 확인 전류 경로, 안전 상태 차단 애플리케이션, 테스트 펄스 필터, 플러그타입 푸쉬-인 단자대

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

IEC 61508, IEC 61511 및 IEC 50156에 따른 최대 SIL 3
클래스 I, 영역 2 애플리케이션용으로 승인됨
EN 50205에 따른 강제 유도 접점
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
컨트로러 테스트 펄스의 필터링으로 인한 긴 서비스 수명
사용 가능 전류 경로 2개, 확인 전류 경로 2개
릴레이 채널의 독립적 제어 가능