안전 커플링 릴레이는 페일세이프 컨트롤러의 디지털 출력 신호를 I/O 장치에 커플링하며 전원 조정 및 전기 절연에 사용됩니다. 안전 커플링 릴레이를 고요구형 및 저요구형 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 안전 커플링 릴레이는 회로를 안전하게 차단합니다.
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SC
-
커플링 릴레이
1086945
커플링 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션용, 디지털 출력 신호를 I/O에 연결, 2개의 독립적으로 제어할 수 있는 사용 가능 전류 경로, 2개의 확인 전류 경로, 안전 상태 차단 애플리케이션, 테스트 펄스 필터, 플러그타입 스크류 단자대
제품의 세부 정보
Functional Safety
승인 ID: 968/FSP 1955.02/24IECEx
승인 ID: IECEx ULD 19.0023XATEX
승인 ID: DEMKO 19 ATEX 2240XcULus Listed
승인 ID: E360692CCC
승인 ID: 2022122304115696호환 가능한 제품
이점
IEC 61508, IEC 61511 및 IEC 50156에 따른 최대 SIL 3
클래스 I, 영역 2 애플리케이션용으로 승인됨
EN 50205에 따른 강제 유도 접점
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
컨트로러 테스트 펄스의 필터링으로 인한 긴 서비스 수명
사용 가능 전류 경로 2개, 확인 전류 경로 2개
릴레이 채널의 독립적 제어 가능