PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC
-
세이프티 릴레이
2904957
세이프티 릴레이, 비등가 신호 생성기 모니터링용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-채널, 비등가 작동, 수동, 모니터링된 시작, 1개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 고정 스크류 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 세이프티 릴레이 |
| 제품군 | PSRmini |
| 애플리케이션 | Antivalent 신호 생성기 |
| 안전 도어 | |
| 솔레노이드 스위치 | |
| 제어 | 2-채널 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | < 175 ms |
| 일반 시작 시간, Us | < 250 ms (A1을 통해 제어되는 경우) |
| 일반 해제 시간 | < 20 ms (A1 또는 S12 및 S13를 통해 제어되는 경우) |
| 재시작 시간 | 1 s (부팅 시간, 공급 전압을 켠 후) |
| 복구 시간 | < 500 ms |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3 W (US = 26.4 V, IL² = 36 A², P최대 합계 = 1.2 W + 1.8 W) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격서지전압/절연 | 안전 절연, 강화 절연 6 kV, 입력 회로 및 사용 가능 전류 경로 간 모든 전류 경로 및 하우징 간 기본 절연 4 kV |
| 공급 | |
| 명칭 | A1/A2 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 42 mA |
| 전력 소모량, US | 타입 1 W |
| 돌입 전류 | 4.5 A (t < 120 s Us) |
| 필터 시간 | 1 ms (Us에서 전압 강하 발생 시 A1의 경우) |
| 보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 |
| 직렬 극성 역전 방지 | |
| 디지털: 센서 회로 (S12, S13) | |
| 입력 설명 | 세이프티 관련 센서 입력 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC (안전 끄기용, S12의 경우) |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 2 mA (안전 끄기용, S12의 경우) |
| 돌입 전류 | < 20 mA (일반적으로 US) |
| 필터 시간 | 최대 1.5 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 테스트 펄스 속도 = 5 x 테스트 펄스 폭 | |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | < 5 mA (Us/Ix - S12 있음) |
| < 5 mA (Us/Ix - S13 있음) | |
| 디지털: 시작 회로 (S34) | |
| 입력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 돌입 전류 | < 10 mA |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | < 10 mA |
| 릴레이: 사용 가능 전류 경로 (13/14) | |
| 출력 설명 | 세이프티 관련 N/O 접점 |
| 출력 수 | 1 (미지연됨) |
| 접점 유형 | 1개의 사용 가능 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 12 V AC/DC |
| 최대 250 V AC/DC (부하 곡선 준수) | |
| 스위칭 용량 | 최소 60 mW |
| 돌입 전류 | 최소 3 mA |
| 최대 6 A | |
| 변환 용량 | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 단면적 총 전류 | 36 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.1 Hz |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL/gG (N/O 접점) |
| 4 A gL/gG (저요구형 애플리케이션용) | |
| 신호: M1 | |
| 출력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| 출력 수 | 1 (디지털, PNP) |
| 전압 | 22 V DC (Us - 2 V) |
| 전류 | 최대 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 500 mA (Δt = 1 ms, Us) |
| 단락-회로 보호 | 번호 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 번호 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 상태 표시 | 2 x LED (녹색) |
| 작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
| 폭 | 6.8 mm |
| 높이 | 93.1 mm |
| 깊이 | 102.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 (EN 60204-1) | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e (4 A DC13, 5 A AC15, 8760 싸이클/년) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 2904957 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA171 |
| GTIN | 4046356904872 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 77.45 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 69.1 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f7249ec2-a6de-4402-b581-a02f53725d95 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 12.075 kg CO2e |
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3
6.8 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
2-채널 비등가 제어
1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 디지널 신호 출력
수동 및 모니터링된 활성화