PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC
-
세이프티 릴레이
2702192
페일세이프 컨트롤러용 세이프티 릴레이, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-채널 작동, 자동 시작, 1개의 사용 가능한 전류 경로, IEC 61131-6에 따른 US = 24 V DC, 고정 스크류 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3
6.8 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
1-채널 제어
1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 디지널 신호 출력
전기 절연 및 전력 적용을 위해 페일세이프 컨트롤러의 디지털 출력 신호를 I/O 장치(밸브 등)에 커플링
자동 활성화