PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SP
-
세이프티 릴레이
2702097
세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 또는 2-채널 작동, 크로스 회로 탐지, 재트리거 가능, 폴백/온 지연 0.2 s ... 60 s, 2개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
1-채널 및 2-채널 제어
2 개의 사용 가능 전류 경로, 1 개의 디지털 신호 출력
단일 장치에서 수동 모니터링 및 자동 활성화