PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SP
-
세이프티 릴레이
2702095
세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드용, 최대 SIL 1, Cat. 1, PL e, 1 또는 2-채널 작동, 크로스 회로 탐지, 재트리거 가능, 폴백/온 지연 0.2 s ... 60 s, 2개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 세이프티 릴레이 |
| 제품군 | PSRmini |
| 애플리케이션 | 비상 정지 |
| 안전 도어 | |
| 라이트 그리드 | |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | < 35 ms (자동 시작) |
| < 30 ms (수동, 모니터링된 시작) | |
| 일반 해제 시간 | < 20 ms (S12를 통해 제어될 경우(미지연 접점 13/14에만 해당)) |
| < 5 ms (A1을 통해 중단될 경우(A1/A2를 통한 적용적 비활성화는 허용되지 않음)) | |
| 지연 시간 범위 | 0.2 s ... 60 s ±5 % (27/28에 설정 가능) |
| 재시작 시간 | < 1 s (부팅 시간) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.58 W (US = 30 V, IL² = 72 A²) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격절연전압 | 250 V AC |
| 250 V AC | |
| 정격서지전압/절연 | 데이터 시트의 “절연 조정” 섹션을 참조하십시오. |
| 공급 | |
| 명칭 | A1/A2 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 50 mA |
| 전력 소모량, US | 타입 1.2 W |
| 돌입 전류 | 타입 25 A (Δt = 10 µs, Us) |
| 필터 시간 | 10 ms (로직용. Us에서 전압 강하 발생 시 A1의 경우) |
| 보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 |
| 정격 제어 회로 공급 전압용 극성 역적 방지 | |
| 디지털: 센서 회로 (S12, S22) | |
| 입력 설명 | 세이프티 관련 센서 입력 |
| 입력 수 | 2 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 2 mA |
| 돌입 전류 | < 11 mA (일반적으로 US) |
| 필터 시간 | 최대 3 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 최소 21 ms (낮은 테스트 펄스용 테스트 펄스 속도) | |
| 테스트 펄스 속도 = 7 x 테스트 펄스 폭 | |
| 동시 발생 | ∞ |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 전류 소모량 | < 4.1 mA (일반적으로 US) |
| 디지털: 시작 회로 (S34) | |
| 입력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| 입력 수 | 1 |
| 돌입 전류 | < 8.6 mA (일반적으로 US) |
| 필터 시간 | 최대 3 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 최소 21 ms (낮은 테스트 펄스용 테스트 펄스 속도) | |
| 테스트 펄스 속도 = 7 x 테스트 펄스 폭 | |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 입력/시작 및 피드백 회로에서 전압 | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 전류 소모량 | < 3.2 mA (일반적으로 US) |
| 릴레이: 사용 가능한 전류 경로 (13/14, 27/28) | |
| 출력 설명 | 세이프티 관련 N/O 접점 |
| 출력 수 | 1 (미지연됨 , 1-채널) |
| 1 (지연됨 , 1-채널) | |
| 접점 유형 | 2개의 사용 가능 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 12 V AC/DC |
| 최대 250 V AC/DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 60 mW |
| 돌입 전류 | 최소 3 mA |
| 최대 6 A | |
| IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 2 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 제한 연속 전류 | 최대 6 A |
| 단면적 총 전류 | 72 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.1 Hz |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL/gG (N/O 접점) |
| 4 A gL/gG (저요구형 애플리케이션용) | |
| 신호: M1 | |
| 출력 설명 | PNP |
| 세이프티와 관련 없음 | |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 | 약 23 V DC (US - 1 V) |
| 전류 | 최대 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 500 mA (Δt = 1 ms, Us) |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 상태 표시 | 5 x 이중 색상 LED |
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 116.6 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 (EN 60204-1) | 1 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | c (적용 분야에 따라 최대 PL e) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 1 (적용 분야에 따라 최대 SIL 3) |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 1 (적용 분야에 따라 최대 SIL 3) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -35 °C ... 60 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 진폭 0.15 mm, 2g |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC 60644-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 2702095 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA181 |
| GTIN | 4046356952477 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 144.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 126.6 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 05da858d-1b9b-4abc-a4f8-77cb3cee390c |
호환 가능한 제품
이점
애플리케이션에 따라 ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
1-채널 및 2-채널 제어
2 개의 사용 가능 전류 경로, 1 개의 디지털 신호 출력
단일 장치에서 수동 모니터링 및 자동 활성화
적용 분야에 따라 다름, ISO 13849-1에 따른 Cat. 3/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3