RESYGATE 3000 - 프로토콜 컨버터
2400129

최대 4000개의 PV(프로세스 변수)용 프로토콜 컨버터, 네트워크 현대화 또는 결합을 위해 직렬 통신을 Ethernet 기반 통신으로 변환용.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

4000개의 프로세스 변수용 프로토콜 컨버터
프로토콜 IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP를 IEC 60870-5-104 또는 IEC 60870-5-101로 변환
3개의 직렬 인터페이스
최대 18개의 직렬 단자 장치 연결(프로토콜에 따라 다름)
GSM 또는 UMTS를 통한 스테이션 연결
4단 소프트웨어 이중화를 통한 페일세이프(1개의 컨버터, 4개의 다른 제어 시스템)
자동 타당성 검사 기능이 있는 사전 설치된 소프트웨어를 사용하여 로컬 스테이션을 손쉽게 구성
하위 네트워크를 구성하여 IP 주소 범위를 더 효율적으로 사용