VS-SCRJ-PC-BK - 보호 커버
VS-SCRJ-PC-BK
-
보호 커버
1417840
보호 커버, 보호 수준: IP67, 소재: 플라스틱, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
설계
SCRJ
연결 프로파일
SCRJ
전기적 속성
전송 매체
FO
치수
치수 도면
폭
30 mm
높이
21 mm
길이
40.5 mm
소재 사양
색상
검정
소재
플라스틱
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
플라스틱
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1417840
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
ABNNBZ
GTIN
4055626127217
개당 중량(패키지 포함)
3.551 g
개당 중량(패키지 제외)
3.551 g
관세 번호
39269097
원산지
CH
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400