VS-08-SD-S - 보호 커버
VS-08-SD-S
-
보호 커버
1652871
보호 커버, IP67, 높은 설계, 용접 용도용 조사됨
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
연결 프로파일
RJ45
치수
치수 도면
폭
20 mm
높이
33 mm
길이
73 mm
소재 사양
색상
검정
소재
플라스틱
UL 94에 따른 난연성등급
HB
밀폐 소재
FPM
하우징 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1652871
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABNMAY
GTIN
4017918969899
개당 중량(패키지 포함)
4.38 g
개당 중량(패키지 제외)
3.81 g
관세 번호
39235090
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말