미니어처 회로 차단기
TMC 8 B BUS CAP - 보호 커버
TMC 8 B BUS CAP
-
보호 커버
2908000
TMC 8 부스바용 보호 커버. 절단 가능, 3개의 핀, 노란색.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
회로 차단기
설계
커버
핀 수
3
소재 사양
색상
노란색 (RAL 1018)
상용 데이터
항목 번호
2908000
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CLA125
GTIN
4055626352961
개당 중량(패키지 포함)
3.85 g
개당 중량(패키지 제외)
3.8 g
관세 번호
85362010
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140492
ECLASS-15.0
27140492
ETIM
ETIM 10.0
EC002936
승인
UL Listed
승인 ID: E123528
cUL Listed
승인 ID: E123528
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
0.115 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말