HC-D15-BCSFS-PRBK - 보호 커버
HC-D15-BCSFS-PRBK
-
보호 커버
1414641
보호 커버 D15, 단일 잠금 래치용, 보호 커버 소재: PA, 높이: 20.5 mm, 덧테쇠: 예
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
하우징 타입
보호 커버
설계
D15
밀폐
예
치수
치수 도면
폭
32.5 mm
높이
20.5 mm
길이
63 mm
소재 사양
소재 보호 커버
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
밀폐 소재
NBR
소재, 보호 커버
PA
기계적 속성
기계적 데이터
잠금 타입
핀
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66
주변 온도(작동)
-20 °C ... 100 °C
마운팅
조립 참고 사항
케이블 위 / 스크류 헤드 아래 마운트용 이중 아일렛
단기 보호용 플라스틱 보호 커버
상용 데이터
항목 번호
1414641
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AZC
GTIN
4055626030937
개당 중량(패키지 포함)
16.4 g
개당 중량(패키지 제외)
16.4 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208