HC-D 7-SD-FL/FS - 보호 커버
HC-D 7-SD-FL/FS
-
보호 커버
1772573
보호 커버 D7, 단일 잠금 래치용, 보호 커버 소재: PA, 높이: 17 mm, 덧테쇠: 아니오, 고정끈 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
하우징 타입
보호 커버
설계
D7
밀폐
아니오
치수
치수 도면
폭
26.5 mm
높이
17 mm
길이
26.5 mm
직경 Retaining cord eyelet
30 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V2
소재, 보호 커버
PA
기계적 속성
기계적 데이터
잠금 타입
핀
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-20 °C ... 100 °C
마운팅
조립 참고 사항
단기 보호용 플라스틱 보호 커버
상용 데이터
항목 번호
1772573
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AZC
GTIN
4017918037246
개당 중량(패키지 포함)
7.67 g
개당 중량(패키지 제외)
7.67 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208