HC-COM-K-SD-FLU-ST/FS - 보호 커버
HC-COM-K-SD-FLU-ST/FS
-
보호 커버
1408407
HC-COM-K... 하우징용 보호 커버, 수 접점 삽입용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
하우징 타입
보호 커버
설계
COM
치수
치수 도면
폭
29 mm
높이
23.5 mm
길이
48.5 mm
소재 사양
소재 보호 커버
PC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
소재, 보호 커버
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-40 °C ... 100 °C
상용 데이터
항목 번호
1408407
패키지 단위
2 pc
최소 주문 수량
2 pc
제품 키
AF7AZC
GTIN
4046356618144
개당 중량(패키지 포함)
11.1 g
개당 중량(패키지 제외)
11.1 g
관세 번호
39269097
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400