인프라 소켓 아웃렛용 자동 폐쇄 보호 커버
EV-T2SC-WL
-
보호 커버
1169787
CHARX connect basic, 타입 2, 보호 커버, Gen 1, 액세서리, 정사각형, 전면부 마운팅, M5 스레드, 하우징: 검정색, 자체 잠금 메커니즘 있음, 인프라 충전 소켓에 부착용, 로고 없음, IEC 62196-2
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
고유한 로고 사용을 통한 개별 브랜딩
날씨 및 파손으로부터 소켓 아웃렛을 안정적으로 보호