EV-T2SC-EM - 보호 커버
1627635

CHARX connect basic, 타입 2, 보호 커버, Gen 1, 액세서리, 정사각형, 전면부 마운팅, 하우징: 검정색, 자체 잠금 메커니즘 있음, 인프라 충전 소켓에 부착용, 양각 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
고유한 로고 사용을 통한 개별 브랜딩
날씨 및 파손으로부터 소켓 아웃렛을 안정적으로 보호
전면부 스크류 연결 덕분에 매우 쉬운 조립
미리 삽입된 씰로 인해 조립 작업 감소
별도의 패널 마운팅 프레임이 필요하지 않음