설치 시스템용 분배기
QPD PSK 5X2,5 - 보호 캡
QPD PSK 5X2,5
-
보호 캡
1404529
보호 캡, 투명 플라스틱, 5 x 2.5 mm
2
QPD 플러그-인 커넥터용, IP50
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
제품군
QPD
설계
QPD
고정 코드 있음
아니오
밀폐
아니오
치수
치수 도면
폭
31 mm
높이
23.5 mm
길이
31 mm
소재 사양
색상
투명
소재 보호 캡
플라스틱
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP50
IP50
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1404529
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF6ZWX
GTIN
4046356698719
개당 중량(패키지 포함)
3.73 g
개당 중량(패키지 제외)
3.73 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
DNV GL
승인 ID: TAE00003J5
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
0.014 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말