QPD PSK 2,5 - 보호 캡
QPD PSK 2,5
-
보호 캡
1582151
보호 캡, 투명 플라스틱 소재, QPD 커넥터 4x 2.5 mm
2
용, IP50
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
제품군
QPD
설계
QPD
고정 코드 있음
아니오
밀폐
아니오
연결 데이터
조임 토크
10 Nm
치수
폭
26 mm
높이
20.5 mm
길이
26 mm
소재 사양
색상
투명
소재 보호 캡
플라스틱
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP50
IP50
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1582151
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF6ZWX
GTIN
4046356338097
개당 중량(패키지 포함)
3.19 g
개당 중량(패키지 제외)
3.19 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400