PV-MI-YC-PROT-CAP-TP VPE50 - 보호 캡
PV-MI-YC-PROT-CAP-TP VPE50
-
보호 캡
1623759
SUNCLIX micon 트렁크 케이블용 IP 보호 캡, 플러그측, IP67
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
IP 보호 캡
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
전기적 속성
IEC 61076-2-101에 따른 정격 전압
600 V
소재 사양
색상
검정
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
EPDM
그립 몸체 소재
PPE
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 90 °C
상용 데이터
항목 번호
1623759
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
ABLWZX
GTIN
4055626180359
개당 중량(패키지 포함)
9.891 g
개당 중량(패키지 제외)
9.891 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121409