HBUS-B-L BK - 보호 캡
HBUS-B-L BK
-
보호 캡
2896843
DIN 레일 커넥터용 커버 캡, 왼쪽, 폭: 7.4 mm, 높이: 23.3 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
필러 플러그
하우징 타입
DIN 레일 커넥터용 커버 캡
하우징 시리즈
BC
통풍구 있음
아니오
치수
폭
7.4 mm
높이
23.3 mm
소재 사양
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
상대 습도 (보관/운송)
80 %
상용 데이터
항목 번호
2896843
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
ACHBBZ
GTIN
4046356515887
개당 중량(패키지 포함)
0.824 g
개당 중량(패키지 제외)
0.824 g
관세 번호
85472000
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500