PC WORX PRO LIC TL180 - 프로그래밍 소프트웨어
2400419

PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 패키지(180일 평가판 기간), PC WORX PRO 라이센스, 모두 5개의 IEC 언어 포함, MSFC 컴파일러 있음, 최대 128 KB의 입력 및 출력 데이터, 버전별 라이센스 키

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

피닉스컨택트의 모든 컨트롤러를 위한 프로그래밍 환경
IEC 61131에 따른 프로그래밍을 통한 전세계적으로 일관된 작동
포괄적인 표준 라이브러리를 통한 빠른 스타트업 및 프로그래밍
통합 fieldbus 및 네트워크 구성
해당 기능 블록을 사용한 애플리케이션별 확장
통합 진단 및 모니터링
평가판 라이센스(180 일)
지속적인 드래그 앤 드롭 지원
통합 PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS 및 Modbus TCP 구성 및 어드레싱을 통한 사용자 친화적 장치 조작.
컨트롤러가 실행되는 동안에도 프로그래밍 수정이 가능
EPLAN, WinMOD, PLCopen XML에 대한 개방형 인터페이스
통합 시뮬레이션 환경