UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY - 프로파일
1831237

프레스 드로잉 섹션 하우징, 측면 부품으로 래칭, 풋 부품으로 래칭, 기본 프로파일, 프로파일 폭(내부): 72 mm, 길이: 2350 mm, 깊이: 19.8 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

각 3개의 PCB 레벨이 있는 다양한 베이스 프로파일
다른 형상의 모듈 커버 배치 가능
다양한 표준 연결 기술과 호환
스냅-마운트 원리(공구가 필요 없는 측면 고정)를 사용한 손쉬운 장치 마운팅
자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인한 높은 수준의 유연성