레이저 마킹

레이저 마커

TOPMARK NEO는 레이저 마킹의 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 이 마킹 시스템은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하는 마킹을 바로 만들 수 있습니다. 650개 이상의 다양한 소재를 지원하는 TOPMARK NEO는 단자대, 전선, 케이블, 디바이스 마킹을 위해 포괄적인 범위의 소재를 처리합니다. 전반적인 사전 지식 없이도 손쉽게 작동할 수 있습니다.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

이점

  • 보드에 통합된 소프트웨어와 마킹 파일 및 이미지 데이터의 직접 가져오기를 통한 손쉬운 작동이 가능
  • 자동 소재 인식 및 사전 설정된 레이저 파라미터를 통한 오류 방지 기능
  • 높은 마킹 속도 및 소재의 탈부착 기능으로 인한 짧은 사이클 타임
  • 포괄적인 소재 사용을 통한 모든 애플리케이션에 적합한 레이저 마킹
  • 모든 피닉스컨택트 인쇄 시스템의 표준화된 소프트웨어 덕분에 인체 공학적으로 설계된 디스플레이에서 익숙한 메뉴 탐색이 가능

TOPMARK NEO를 사용하면 가장 까다로운 요구 사항에 맞게 레이저 마킹을 생성할 수 있습니다. 사용자 친화적인 터치 디스플레이를 통해 전문가 지식 없이도 직관적이고 신속하게 레이저를 작동할 수 있습니다. 따라서 어플리케이션을 자연스럽게 마킹 하기 위해 매우 다양한 소재를 처리 할 수 있습니다.

TOPMARK NEO 레이저 마킹

TOPMARK NEO 레이저 마커를 사용하여 레이저 마킹 후 결과 테스트 가능

가장 까다로운 요구 사항을 맞추기 위한 레이저 마킹

뛰어난 소재 처리와 PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어가 통합된 TOPMARK NEO는 분당 250개 이상의 라벨을 인쇄하는 동급 최고 속도의 테스크탑 레이저 마커입니다.

  • 펄스 이테르븀 파이버 레이저 기술에 기반
  • 알루미늄, 스틸, 플라스틱 및 필름을 포함한 다양한 소재
  • 직접 레이저 마킹: 잉크 없음, 잉크 리본 없음, 토너 없음
  • 인그레이빙, 어닐링 또는 탄소화를 통한 영구 마킹
  • 고품질: 바코드 사용 가능, 해상도 500 dpi

스테인리스 스틸, 알루미늄, ABS, 폴리아크릴, 폴리카보네이트 등을 비롯한 650개 이상의 마킹 소재를 TOPMARK NEO에 사용할 수 있습니다.

스테인리스 스틸 소재 마킹을 위한 두 가지 옵션이 있습니다.

  • 레이저 인그레이빙의 경우 소재가 제거됩니다.
  • 어닐링 마킹의 경우 소재 표면이 평평하게 유지되면서 소재의 색상이 변경됩니다.

탄소화로 인해 소재가 어두워집니다. 이 프로세스는 밝은 색상의 플라스틱에 사용됩니다.